ZHCUBU9 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和操作
    3. 2.3  接头和跳线信息
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5参考资料

接头和跳线信息

THVD4421EVM 附带预安装在 U1 上的 THVD4421RHB。所有信号、信号跳线和 IO 连接 (J1 – J18) 均预安装在电路板上。请参阅表 3-4,了解电路板上每个焊盘的描述以及焊盘是否默认预安装。

表 2-4 接头和跳线
跳线 ID 功能 封装 注释 已安装?
J1 L1 I/O 4x2 接头 U1 上的 L1 引脚 是
J2 L2 I/O 4x2 接头 U1 上的 L2 引脚 是
J3 L3 I/O 4x2 接头 U1 上的 L3 引脚 是
J4 L4 I/O 4x2 接头 U1 上的 L4 引脚 是
J5 控制信号输入 2x20 接头 THVD4421 控制信号访问 是
J6 VCC 输入

3 引脚端子块

电源、GND 和 EARTH 连接 是
J7 VIO 输入 3 引脚端子块 电源、GND 和 EARTH 连接 是
J8 VCC 至 VIO 跳线 1x2 接头 用于单电源应用(分流跳线) 是
J9 GND 至 EARTH 跳线 1x2 接头 当没有 Earth 时使用(分流跳线) 是
J10 R3 RS-485 总线跳线 1x2 接头 用以将 R3 连接到 J16 (RS-485) 的分流器 是
J11 R4 RS-485 总线跳线 1x2 接头 用以将 R4 连接到 J16 (RS-485) 的分流器 是
J12 R1 RS-485 总线跳线 1x2 接头 用以将 R1 连接到 J17 (RS-485) 的分流器 是
J13 R2 RS-485 总线跳线 1x2 接头 用以将 R2 连接到 J17 (RS-485) 的分流器 是
J14 RS-232 总线信号跳线 4x2 接头 分流每一行以连接到 D-SUB 是
J15 IC 型号跳线 1x2 接头 有关 J15 的使用说明,请参阅为主板上电 是
J16 R3 和 R4 的 RS-485 端子块 3 引脚端子块 R3 和 R4 输出 (RS-485) 是
J17 R1 和 R2 的 RS-485 端子块 3 引脚端子块 R1 和 R2 输出 (RS-485) 是
J18 RS-232 DSUB 连接器 9 引脚 d-sub 连接器 RS-232 输出 是