ZHCUBU9 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和操作
    3. 2.3  接头和跳线信息
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5参考资料

电源要求

THVD4421 IC 型号注意事项

THVD4421RHB 的最新型号具有无连接 (NC) 的 IC 引脚 7。不过,此 EVM 包括 THVD4421RHb 的原始引脚排列,而该引脚排列略有不同。原始引脚排列的引脚 7 连接到 VCC。为了纠正 THVD4421 的多个可能引脚排列,必须在运行前配置跳线 J15。J6 位于电路板左上方,J15 位于 U1 的左下方。

表 2-1 型号注意事项
元件 ID 注释
J15 – 原始引脚排列 THVD4421 对 J15 进行分流以将 VCC 连接到引脚 7
J15 – 电流引脚排列 THVD4421 保持 J15 断开

单电源运行(逻辑电源等于主电压电源)

TI 采用 RHB (VQFN) 封装的 THVD4421 收发器有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件内部的内部数字逻辑电路供电。在 THVD4421RHB 的单电源运行模式下,必须通过短接 J8 的接头引脚来将 VIO 引脚短接至 VCC,从而正确地为数字电路供电。

表 2-2 单电源运行
元件 ID 注释
J6 VCC 电源端子 – 将 3V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。
J7 VIO 电源端子 – 保持断开状态以实现单电源运行。
J8 分流以实现单电源运行。
J9 分流以用于 EARTH 和 GND 之间没有隔离的应用。

为了给电路板供电,需要通过 J6 端子施加 VCC,电路板朝向可使得 J1 位于电路板的左上方。这些信号包括从右到左、VCC、GND、EARTH。区分 EARTH 和 GND 是为了帮助最终用户确定相对于接地电势差的运行质量。如果要测试降低接地环路电流的方法,则在焊盘 R16 上安装一个电阻器。对于没有单独 EARTH 连接的应用,EARTH 和 GND 可以通过跳线 J9 短接在一起。可以在电路板底部找到大容量电源去耦电容器。

双电源运行(独立的数字逻辑电源和驱动器电源)

TI 采用 RHB (VQFN) 封装的 THVD4421 收发器有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件内部的内部数字逻辑电路供电。在双电源运行中,数字电路电源 VIO 为逻辑信号引脚 (L1 – L4) 和控制信号引脚(SLR、DIR、M0、M1、TERM_TX、TERM_RX 和 /SHDN)供电。此电源可在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行,从而允许控制器以 2.5V 和 1.8V 逻辑电平与收发器进行通信。J8 必须保持断开才能实现双电源运行。

表 2-3 双电源运行
元件 ID 注释
J6 VCC 电源端子 – 将 3V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。
J7 VIO 电源端子 – 将 1.65V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。
J8 保持断开以实现双电源运行。
J9 分流以用于 EARTH 和 GND 之间没有隔离的应用。

为电路板供电类似于单电源运行。按表 3-2中所述为 J6 供电。使用与之前相同的方向(J6 位于电路板的左上角),VIO 电源端子 (J7) 的输入与 VCC (J6) 类似;从左到右,依次为 EARTH、GND 和 VIO。可以在电路板底部找到大容量电源去耦电容器。对于没有单独 EARTH 连接的应用,可以通过分流 J9 来短接 GND 和 EARTH。