ZHCUBU9 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和操作
    3. 2.3  接头和跳线信息
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5参考资料

电阻器信息

表 2-5 电阻器
电阻器 ID 功能 封装 注释 已安装?
R1 0Ω 电阻 0603 J1 至 U1:L1 是
R2 上拉电阻 0603 U1:L1 否
R3 下拉电阻 0603 U1:L1 否
R4 0Ω 电阻 0603 J2 至 U1:L2 是
R5 上拉电阻 0603 U1:L2 否
R6 下拉电阻 0603 U1:L2 否
R7 0Ω 电阻 0603 J3 至 U1:L3 是
R8 上拉电阻 0603 U1:L3 否
R9 下拉电阻 0603 U1:L3 否
R10 0Ω 电阻 0603 J4 至 U1:L4 是
R11 上拉电阻 0603 U1:L4 否
R12 下拉电阻 0603 U1:L4 否
R13 共模负载 R2 0603 U1:R2 – 1 单位负载 = 12K 否
R14 共模负载 R3 0603 U1:R3 – 1 单位负载 = 12K 否
R15 接地到 GND 电阻器 0603 不适用 否
R16 接地到 GND 电阻器 0603 不适用 否
R17 共模负载 R1 0603 U1:R1 – 1 单位负载 = 12K 否
R18 共模负载 R4 0603 U1:R4 – 1 单位负载 = 12K 否
R19 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D1 是
R20 R3 至 R4 RS-485 终端 0805 120Ω 端接电阻器焊盘 否
R21 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D2 是
R22 R1 至 R2 RS-485 终端 0805 120Ω 端接电阻器焊盘 否