ZHCUBU9 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和操作
    3. 2.3  接头和跳线信息
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5参考资料

器件信息

THVD4421 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有两个发送器和两个接收器,用于实现 2T2R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,用于实现半双工和全双工 RS-485 端口。MODE 选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接证实了无需外部元件即可实现全功能通信端口。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。这些器件具有集成的 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。为 RS-232 提供的诊断环回模式用于检查逻辑到总线和总线到逻辑路径的功能完整性,并检查电缆和连接器是否短路。此外,当总线输入处于开路或短接状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。关断模式消耗超低电流(典型值为 10μA),是功耗敏感型应用的理想选择。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器和接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)支持与低电平微控制器连接。