ZHCUBU2 November 2023
“Data Capture”选项卡报告 TMP110EVM 中包含的 TMP110 器件的温度。默认情况下,连接 EVM 且 GUI 已正确加载并运行后,器件开始转换,并且 MCU 开始读取自动报告并显示在“Data”选项卡图中的转换结果。
在该选项卡的右侧,用户还可以看到最新的温度读数。此外,还有一个“Chart Controls”框允许用户:
用户可以使用“Alert Config”框轻松配置 TMP110 的警报功能设置,例如极性、模式和限值。限值可以十进制格式写入左侧框中,随后会自动以十六进制形式显示在右侧框中,以供参考。默认情况下,所有这些设置都由 MCU 自动(选择后)写入 TMP110。
图 3-4 数据采集