ZHCUBU2 November 2023
开关 S1 可启用和禁用板载 3.3V 稳压器:U5。启用该子稳压器后,绿色 LED D3 亮起。由于该子稳压器为器件供电并提供通信线路的上拉电压,因此必须将其启用以实现 TMP110EVM 的正常运行。
红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。表 2-2 展示了各 LED 状态指示的不同工作模式。
| D4 LED 状态 | MSP430F5528 的工作模式 |
|---|---|
| 关闭 | EVM 已连接到 EVM GUI |
| 连续闪烁 4 次 | EVM 已插入 PC,未连接到 EVM GUI |
| 持续闪烁 | 已连接到 USB 电源 |