ZHCUBU2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和可连接性
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 信息选项卡
    4. 3.4 数据选项卡
    5. 3.5 寄存器选项卡
    6. 3.6 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 SENS039 不限
C1、C6 2 2.2µF 电容,陶瓷,2.2µF,16V,±10%,X5R,0402 0402 GRM155R61C225KE11D MuRata
C2、C7 2 10µF 电容,陶瓷,10µF,10V,±20%,X5R,0603 0603 C1608X5R1A106M080AC TDK
C3、C4 2 10pF 电容,陶瓷,10pF,16V,±10%,C0G,0402 0402 C0402C100K4GACTU Kemet
C5、C13、C15、C16、C17

5

0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,10V,±10%,X5R,0402 0402 LMK105BJ104KV-F Taiyo Yuden
C8、C9、C10 3 0.47µF 电容,陶瓷,0.47µF,6.3V,±10%,X7R,0402 0402 JMK105B7474KVHF Taiyo Yuden

C11

1

0.1µF

‌CAP,CERM,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0201

201

CL03A104KP3NNNC

Samsung Electro-Mechanics
C14 1 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,50V,±5%,X7R,0402 0402 CL05B222JB5NNNC Samsung Electro-Mechanics
D1 1 4.3V 二极管,齐纳,4.3V,300mW,SOD-523 SOD-523 BZT52C4V3T-7 Diodes Inc.
D2 1 6.2V 二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523 SOD-523 BZT52C6V2T-7 Diodes Inc.
D3 1 绿色 LED,绿色,SMD LED,绿色,0603 SML-LX0603GW-TR Lumex
D4 1 红色超高亮 LED,红色超高亮,SMD LED_0603 150060SS75000 Wurth Elektronik

D6

1

黄色

LED,黄色,SMD

LED_0603

150060YS75000

Wurth Elektronik

J1 1 连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT USB Type-A 直角 48037-1000 Molex
L1 1 220Ω 铁氧体磁珠,220Ω(在 100MHz 时),0.45A,0402 0402 BLM15AG221SN1D MuRata
R1、R2 2 22 电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ220X Panasonic
R3 1 100k 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ104X Panasonic
R4、R13 2 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ102X Panasonic
R5 1 1.00Meg 电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT1M00 Stackpole Electronics Inc
R6 1 1.50k 电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT1K50 Stackpole Electronics Inc
R7 1 47 电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ470X Panasonic
R8 1 110 电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2RKF1100X Panasonic
R9、R10、R11

3

4.7k 电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04024K70JNED Vishay-Dale

R12

1

100

电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ101X

Panasonic
R14 1 33.0k 电阻,33.0k,1%,0.063W,0402 0402 RC0402FR-0733KL Yageo America
S1 1 开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT 开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm CHS-01TB Copal Electronics(科宝电子)
SW1 1 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD 3.9x2.9mm PTS820 J20M SMTR LFS C&K Components
U1、U4 2 单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),–40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴) DCK0005A TLV70033DCKR 德州仪器 (TI)
U2 1 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) DRY0006A TPD4E004DRYR 德州仪器 (TI)
U5 1 16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) RGC0064B MSP430F5528IRGCR 德州仪器 (TI)
U6 1 采用 SOT-563 封装、具有警报功能和 I2C/SMBus 接口的 1.4V ±0.5°C 温度传感器,DRL0006A (SOT-OTHER-6) DRL0006A TMP112AIDRLR 德州仪器 (TI)

U11

1

低功耗单路反相门,DSF0006A,LARGE T&R

DSF0006A

SN74AUP1G04DSFR

德州仪器 (TI)

Y1 1 晶体,24MHz,SMD 2x1.6mm XRCGB24M000F2P00R0 MuRata
J2 0 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH GBC03SAAN Sullins Connector Solutions

J3

0

接头(有罩),1mm,4x1,锡,R/A,SMT

接头(有罩),1mm,4x1,R/A,SMT

SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)

JST Manufacturing