ZHCUBU2 November 2023
“Registers”选项卡提供 TMP110 器件中寄存器和位的交互。有关每个寄存器/位的更多信息,请点击寄存器名称以查看每个位的定义。
“Auto Read”下拉框配置寄存器内容轮询。默认情况下,MCU 以 100ms 的延迟轮询寄存器。当“Auto Read”关闭时,请点击“Read Register”来获取当前寄存器的内容。“Read All Registers”可用于立即获取所有寄存器的内容。
默认情况下,当“Write Register”按钮被设置为“Immediate”时,该按钮将显示为灰色并被禁用。每次修改寄存器时,Immediate 模式都会触发写入操作。选择“Deferred”模式时,会启用“Write Register”按钮,除非点击“Write Register”按钮,否则不会执行写入操作。
这些设置使用户可以完全控制 I2C 总线活动,并可以使用示波器、逻辑分析仪或总线监听器件轻松观察各个事务。
图 3-5 寄存器