ZHCUBU2 November 2023
表 2-2 定义了 EVM 每个部分的绝对最大热性能条件。主要的 2 个部分是控制器部分和传感器可拆部分。在评估器件在极端温度下的性能时,必须考虑这些限值。在这种情况下,如果设置条件超过控制器绝对最大热性能规格,则必须分离传感器可拆部分,以便仅在这些温度下评估传感器(而不是 MCU)。
| 板部分 | 条件 | 温度范围 |
|---|---|---|
| 控制器板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) | -40°C 至 85°C |
| 绝对最大结温 (TJ) | 95°C | |
| TMP110 可拆板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) | -55°C 至 150°C |