ZHCUBT8
February 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 模拟输入选项
2.2
电源要求
2.3
ADC 连接和去耦
2.4
模数转换器 (ADC) 输入放大器
2.5
VCOM 缓冲器
2.6
电压基准
2.7
基准缓冲器
2.8
时钟树
2.9
串行接口
2.10
EEPROM
2.11
电源
2.12
低压降稳压器 (LDO)
3
软件
3.1
软件说明
3.2
ADS127L18 EVM 软件安装
4
实现结果
4.1
EVM 操作
4.1.1
评估设置
4.1.2
可选 EVM 连接
4.1.3
EVM 寄存器设置
4.1.4
ADC 采集设置
4.1.4.1
ADC 配置
4.1.4.2
时钟配置
4.1.4.3
SPI 和数据端口配置
4.1.4.4
滤波器配置
4.1.4.5
通道配置
4.1.5
时域显示
4.1.6
频谱分析显示
4.1.7
直方图分析显示
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
相关文档
7.1
补充内容
4.1.1
评估设置
安装软件后,按
图 3-9
所示连接 EVM:
将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS127L18 EVM 的 J1。安装随附的螺钉可实现牢固连接。
将外部 +6V、0.5A 实验室电源连接到 J7,或将额定电压为 6V、0.5A 的交流电源适配器(例如 SMI18-5.9-V-P5 或等效器件)连接到 J6。
将 PHI 上的 USB 连接器连接到计算机。
PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 通信;
图 5-1
展示了生成的 LED 指示灯。
按照
图 5-2
所示启动软件 GUI。您会注意到,当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,LED 缓慢闪烁。此加载过程需要几秒时间。
连接差分信号发生器。满标量程输入范围为 ±2.5V 差分和 0V 至 2.5V 共模。施加的一个常见输入信号是 4.8VPP 信号。该信号调整为刚好低于满标量程以避免削波。
图 4-1
将硬件连接到 ADS127L18EVM
图 4-2
启动 ADS127L18EVM GUI 软件