ZHCUBT8 February 2024
图 3-12 展示了 ADS127L18 AVDD、AVSS 和 IOVDD 电源的生成方式。J7 或 J6 由外部电源供电;有关更多详细信息,请参阅节 2.11和图 3-11。使用低噪声 TPS7A47 LDO 分别将 AVDD 和 IOVDD 调节至 5V 和 1.8V。5V LDO 输出用于 AVDD 连接,可以使用 R44、R45、R46、R47、R48、R49 和 R50 重新编程为不同的输出电压。1.8V LDO 用于 IOVDD,只能在 1.7V 至 1.9V 的范围内进行重新编程。
另一个 LDO 使用低噪声 TPS7A30 LDO 为 AVSS 生成 -2.5V 电压。该 LDO 仅由 J7 上的外部电源供电。默认情况下,AVSS 通过跳线 JP2 位置 1-2 上的分流器连接到 GND。如果为了实现双极运行,AVSS 设置为 -2.5V,则将外部负电源连接到 J7,并将跳线 JP2 上的分流器移至位置 2-3。在此配置中,不需要更改 AVDD 的电压电平。5V LDO 以 AVSS 为基准,因此设置 AVSS = -2.5V 也会将 AVDD 电源更改为 2.5V(以 GND 为基准)。