ZHCUBT8 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  EVM 模拟输入选项
    2. 2.2  电源要求
    3. 2.3  ADC 连接和去耦
    4. 2.4  模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5  VCOM 缓冲器
    6. 2.6  电压基准
    7. 2.7  基准缓冲器
    8. 2.8  时钟树
    9. 2.9  串行接口
    10. 2.10 EEPROM
    11. 2.11 电源
    12. 2.12 低压降稳压器 (LDO)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS127L18 EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 可选 EVM 连接
      3. 4.1.3 EVM 寄存器设置
      4. 4.1.4 ADC 采集设置
        1. 4.1.4.1 ADC 配置
        2. 4.1.4.2 时钟配置
        3. 4.1.4.3 SPI 和数据端口配置
        4. 4.1.4.4 滤波器配置
        5. 4.1.4.5 通道配置
      5. 4.1.5 时域显示
      6. 4.1.6 频谱分析显示
      7. 4.1.7 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

物料清单 (BOM)

表 5-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

!PCB1

1

印刷电路板

DC268

不限

C1、C9、C29、C33、C89、C90、C91、C92、C93、C94、C95、C96、C97、C98、C99、C100、C101、C102、C103、C104、C105、C106、C107、C108

24

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C104J3RACTU

Kemet

C3、C4、C5、C6、C7、C8、C10、C11、C37、C43、C49、C55、C61、C67、C73、C79

16

10µF

电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X7R,0603

0603

GRM188Z71A106MA73D

MuRata

C12、C17、C19、C20

4

10µF

电容,陶瓷,10μF,25V,+/-10%,X7R,1206_190

1206_190

C1206C106K3RACTU

Kemet

C13、C14

2

10µF

电容,铝,10μF,35V,+/-20%,0.76Ω,SMD

5x5.8

UUD1V100MCL1GS

Nichicon(尼吉康)

C15、C22

2

1uF

电容,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603C105K3RACTU

Kemet

C16、C23

2

22uF

电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,1210

1210

CL32B226KAJNFNE

Samsung Electro-Mechanics

C18、C21、C30

3

0.01uF

电容器,陶瓷,0.01µF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603

0603

C0603C103F3GACTU

Kemet

C24、C26、C32

3

10µF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,0805

0805

GRM21BR71A106KA73L

MuRata

C25、C27、C36

3

47uF

电容,陶瓷,47μF,10V,+/-20%,X5R,0805

0805

C2012X5R1A476M125AC

TDK

C28、C31、C35、C42、C48、C54、C60、C66、C72、C78、C84

11

1uF

电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E1X7R1C105K080AC

TDK

C34

1

0.033uF

电容,陶瓷,0.033µF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0805

0805

CGA4J2C0G1H333J125AA

TDK

C38、C41、C44、C47、C50、C53、C56、C59、C62、C65、C68、C71、C74、C77、C80、C83

16

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

0603

06035A221FAT2A

AVX

C40、C46、C52、C58、C64、C70、C76、C82

8

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C1H222JA01D

MuRata

D1、D2、D3

3

30V

二极管,肖特基,30V,5A,SOD-128

SOD-128

PMEG3050EP,115

Nexperia

D4、D5

2

绿色

LED,绿光,SMD

LED_0805

APT2012LZGCK

KINGBRIGHT

H1、H2

2

机械螺钉盘 PHILLIPS M3

RM3X4MM 2701

APM HEXSEAL

H3、H4、H5、H6、H9、H10

6

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

H7、H8

2

圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM

圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM

9774050360R

Wurth Elektronik

J1

1

接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT

接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT

QTH-030-01-L-D-A

Samtec

J2、J8、J9、J11、J12、J14、J15、J17、J18、J20、J21、J23、J24、J26、J27、J29、J30、J32

18

SMA 连接器插孔,母插座,50Ω,穿孔焊接

CONN_SMA_PTH

6.0312E+13

Wurth Electronics

J3

1

接头,100mil,10x2,金,TH

10x2 接头

TSW-110-07-G-D

Samtec

J4

1

接头,100mil,6x2,金,TH

6x2 接头

TSW-106-07-G-D

Samtec

J5

1

接头,100mil,4x2,金,TH

4x2 接头

TSW-104-07-G-D

Samtec

J6

1

连接器,直流插孔 2.1mm x 5.5mm,TH

电源插孔,14.4mm x 11mm x 9mm

PJ-102A

CUI Inc.

J7

1

端子块,3.5mm,3x1,锡,TH

端子块,3.5mm,3x1,TH

393570003

Molex

JP1、JP2

2

接头,100mil,3x1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

R1、R3、R19、R20、R21、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28、R29、R30、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39

22

10

电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310R0FKEAHP

Vishay-Dale

R2、R4、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R41、R51、R184、R185、R186、R187、R188、R189、R190、R191、R192、R193、R198

24

100k

电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100KFKEA

Vishay-Dale

R5、R6、R7、R40、R82、R89、R95、R102、R108、R115、R121、R128、R134、R141、R147、R154、R160、R167、R173、R180、R199

21

0

电阻,0,5%,0.125W,0805

0805

RC0805JR-070RL

Yageo America

R8、R45、R48、R59、R62、R79

6

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R31、R42、R54、R201

4

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710KL

Yageo

R43、R53

2

0.1

电阻,0.1,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603

0603

ERJ-L03KF10CV

Panasonic

R52

1

11.3k

电阻,11.3kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0711K3L

Yageo

R64、R65

2

0.047

电阻,0.047,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603

0603

ERJ-L03KF47MV

Panasonic

R66

1

120k

电阻,120kΩ,0.1%,0.1W,0603

0603

RG1608P-124-B-T5

Susumu Co Ltd

R67、R68、R76、R78、R81、R83、R90、R91、R94、R96、R103、R104、R107、R109、R116、R117、R120、R122、R129、R130、R133、R135、R142、R143、R146、R148、R155、R156、R159、R161、R168、R169、R172、R174、R181、R182

36

1.00k

电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERA3AEB102V

Panasonic

R69、R77、R85、R98、R111、R124、R137、R150、R163、R176

10

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031K00FKEA

Vishay-Dale

R70

1

30.0k

电阻,30.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3EKF3002V

Panasonic

R71

1

37.4

电阻,37.4,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0737R4L

Yageo

R73

1

4.99k

电阻,4.99kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06034K99FKEA

Vishay-Dale

R74

1

7.5

电阻,7.50,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-077R5L

Yageo

R84、R88、R97、R101、R110、R114、R123、R127、R136、R140、R149、R153、R162、R166、R175、R179

16

22

电阻,22.0,0.1%,0.063W,0603

0603

CPF0603B22RE1

TE Connectivity

R86、R87、R99、R100、R112、R113、R125、R126、R138、R139、R151、R152、R164、R165、R177、R178

16

15

电阻,15.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060315R0FKEA

Vishay-Dale

SH-J1、SH-J2

2

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP3、TP4

2

引脚,双转塔,TH

Keystone1573-2

1573-2

Keystone

U1

1

512kSPS、四路/八路、同步采样、24 位、Δ-Σ ADC

VQFN56

ADS127L18IRSHR

德州仪器 (TI)

U2

1

I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8

TSSOP-8

BR24G32FVT-3AGE2

Rohm

U3、U5

2

采用 20-VQFN 封装且工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的 36V、1A、4.17μVRMS、RF 低压降 (LDO) 稳压器

VQFN20

TPS7A4700RGWR

德州仪器 (TI)

U4

1

单路输出高 PSRR LDO,200mA,-1.18V 至 -33V 可调输出,-3V 至 -36V 输入,超低噪声,8 引脚 MSOP (DGN),-40°C 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

DGN0008D

TPS7A3001DGNR

德州仪器 (TI)

U6

1

具有集成高带宽缓冲器的高精度电压基准,DGK0008A (VSSOP-8)

DGK0008A

REF6225IDGKR

德州仪器 (TI)

U8

1

采用 5 引脚 SOT-23 封装且工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的 2.2nV/√Hz、低功耗、36V 运算放大器

SOT23-5

OPA210IDBVR

德州仪器 (TI)

U9

1

采用 DGK0008A (VSSOP-8) 封装的 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

DGK0008A

OPA211IDGKR

德州仪器 (TI)

U10、U11、U12、U13、U14、U15、U16、U17

8

低噪声 150MHz 全差分精密放大器,DGK0008A (VSSOP-8)

DGK0008A

THS4551IDGKR

德州仪器 (TI)

Y1

1

具有 1.8V LVCMOS 输出的 25.6Mhz 高性能 BAW 振荡器

VSON4

LMK6CE02560DDLFR

德州仪器 (TI)