ZHCUBT8 February 2024
图 3-11 展示了 EVM 正常运行所需的外部电源的连接选项。
EVM 支持两种不同的电源配置:单极配置,其中 ADS127L18 AVDD 电源设置为 5V,AVSS 连接到 GND;双极配置,其中 AVDD 设置为 +2.5V,AVSS 设置为 -2.5V。请参阅节 2.2,了解关更多详细信息。
在单极运行模式中,可使用单个外部电源电压。设置为 +6V 的外部实验室电源可以连接到螺纹接线端子 J7 的引脚 1 (+6V) 和引脚 2 (GND),也可以将外部电源适配器连接至桶形连接器 J6。
在双极运行模式下,必须使用双输出实验室电源。外部实验室电源必须设置为 +6V、-6V,并连接至螺纹接线端子 J7 的引脚 1 (+6V)、引脚 2 (GND) 和引脚 3 (-6V)。