ZHCUBT8 February 2024
图 3-9 展示了 ADS127L18EVM 和 PHI 之间的数字连接。ADS127L18 ADC 在模式 1(CPOL = 0,CPHA = 1)中使用 SPI 串行通信来配置内部寄存器,并使用帧同步数据端口来传输转换数据。由于串行时钟 (SCLK) 频率和数据时钟 (DCLK) 频率可高达 32.768MHz,ADS127L18EVM 在数字信号之间提供 10Ω 电阻来帮助实现信号完整性。通常,在高速 SPI 和帧同步通信中,快速信号边沿会导致过冲;这些 10Ω 电阻会减慢信号边沿速率,从而更大限度减少信号过冲。接头 J3、J4 和 J5 提供测试点来测量数字信号或将 ADS127L18EVM 连接到 FPGA 开发板。