ZHCUBR3 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  评估设置要求
    2. 2.2  连接图
    3. 2.3  电源要求
    4. 2.4  如何实现完全 SPI 控制
    5. 2.5  参考时钟
    6. 2.6  输出接头
    7. 2.7  开关信息
    8. 2.8  默认配置
    9. 2.9  分频器模式示例
    10. 2.10 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 缓冲器和分频器模式
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果分频器频率不准确
    2. 6.2 商标

如果器件功能未激活

  • 确认将 USB 线缆连接至 EVM。
  • 确认连接模式是 SPI,并且 USB2ANY 接口在底部栏的 TICSpro 中显示为绿色。
  • 如果连接了多个 USB2ANY 板,请使用 Identify 按钮从 USB Communications → Interface 弹出窗口确认是否连接了正确的 USB2ANY。
  • 确保已加载所有寄存器 (Ctrl+L),并确保器件电流的变化与器件中启用的功能块数量成正比。
  • 如果怀疑器件存在通信问题,请尝试在 User Controls 页面中切换 POWERDOWN 位,并观察 EVM 电流。请注意,POR 之后对 R0 的第一次写入将被忽略。如果设置 POWERDOWN 后 EVM 电流没有降至约 33mA,则可能是通信问题导致编程受阻,或 IC 已损坏。