ZHCUBR3 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  评估设置要求
    2. 2.2  连接图
    3. 2.3  电源要求
    4. 2.4  如何实现完全 SPI 控制
    5. 2.5  参考时钟
    6. 2.6  输出接头
    7. 2.7  开关信息
    8. 2.8  默认配置
    9. 2.9  分频器模式示例
    10. 2.10 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 缓冲器和分频器模式
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果分频器频率不准确
    2. 6.2 商标

输出接头

所有 CLKOUT 连接都是交流耦合的,并且可以直接连接到具有 0VDC 要求的 RF 仪器;不需要额外的直流块。如果使用 CLKOUT 单端,则必须将未使用的 CLKOUT SMA 连接器与 50Ω 负载端接。如果具有适当频率范围的平衡-非平衡变压器可用,则可以使用 CLKOUT 的差分连接。

推荐的示波器连接包括一个 CLKOUT 和 AUXOUT。

其他未使用的 CLKOUT SMA 连接器需要使用 50Ω 单端或 100Ω 差分负载端接,或者需要在软件中禁用,以尽量减少未端接输出对性能的影响。