ZHCUBR3 January 2024
| 位号 | 数量 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
C1、C2、C8、C10、C12、C14、C17、C18、C19、C20、C25、C26、C27、C29、C31、C33、C56、C57、C62、C65、C66、C67 | 22 | 电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/- 10%,X5R,0201 | 0201 | 530Z104KT10T | American Technical Ceramics(美国技术陶瓷公司) |
C4、C6、C21、C23、C30、C34、C51、C52、C53、C58、C61、C63、C64 | 13 | 电容,陶瓷,10μF,10V,+/- 10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61A106KAALD | Murata |
C5、C16、C22、C24、C28、C36、C42、C46、C47、C48、C54 | 11 | 电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/- 10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206046 | Wurth Elektronik |
C9、C11、C13、C15、C32、C59、C60 | 7 | 电容,陶瓷,1μF,25V,+/- 10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61E105KA12D | MuRata |
C35、C41、C43 | 3 | 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206052 | Wurth Elektronik |
C37 | 1 | 电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/- 20%,X5R,0603 | 0603 | 885012106018 | Wurth Elektronik |
C38 | 1 | 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206086 | Wurth Elektronik |
C39、C40 | 2 | 电容,陶瓷,30pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | 06035A300JAT2A | AVX |
C44 | 1 | 电容,陶瓷,2200pF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 885012206036 | Wurth Elektronik |
C45、C50 | 2 | 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | C0603C221J5GACTU | Kemet |
C49 | 1 | 电容,陶瓷,0.47µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71C474KA88D | Murata |
C55 | 1 | 电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188Z71C475KE21D | MuRata |
D2 | 1 | LED,绿光,SMD | 1.6x0.8x0.8mm | LTST-C190GKT | Lite-On |
H1、H2、H3、H4 | 4 | BUMPER CYLIN 0.312" DIA | 0.312" DIA | SJ61A6 | 3M |
J1 | 1 | 插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT | USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT | 10118194-0001LF | FCI |
J2、J3、J6、J7、J8、J9、J14、J15、J16、J18、J20、J21、J24、J25 | 14 | 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,TH | 连接器,TH,末端发射 SMA | 142-0761-881 | Cinch Connectivity |
J23 | 1 | 连接器,SMA,插孔,直式,边缘安装 | CONN_JACK | CON-SMA-EDGE-S | RF Solutions Ltd. |
J28、J29 | 2 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接头 | TSW-103-07-G-S | Samtec |
L1、L2、L3、L4、L5 | 5 | 铁氧体磁珠,120Ω @ 100MHz,2A,0603 | 0603 | 742792625 | Wurth Elektronik |
L6 | 1 | 电感,多层,空芯,18nH,0.3A,0.36Ω,SMD | 0402 极化 | LQG15HS18NJ02D | MuRata |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady |
Q1 | 1 | MOSFET,N 沟道,50V,0.22A,SOT-23 | SOT-23 | BSS138 | Fairchild Semiconductor |
R2、R6、R8、R12、R13、R14、R46、R47、R48、R49、R51、R52 | 12 | 电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040233R0JNED | Vishay-Dale |
R3、R9 | 2 | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04020000Z0ED | Vishay-Dale |
R15 | 1 | 电阻,1.0M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06031M00JNEA | Vishay-Dale |
R16、R23 | 2 | 电阻,1.5k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06031K50JNEA | Vishay-Dale |
R17 | 1 | 电阻,330,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW0603330RJNEA | Vishay-Dale |
R18 | 1 | 电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060310K0JNEA | Vishay-Dale |
R19 | 1 | 电阻,33k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060333K0JNEA | Vishay-Dale |
R20、R27、R31、R32、R35、R36、R37、R38、R39、R41、R42、R43、R44、R45、R50 | 15 | 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
R21、R22 | 2 | 电阻,33,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060333R0JNEA | Vishay-Dale |
R24、R53、R54、R55、R56 | 5 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale |
R25 | 1 | 电阻,1.2M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06031M20JNEA | Vishay-Dale |
R26 | 1 | 电阻,133kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW0603133KFKEA | Vishay-Dale |
R28 | 1 | 电阻,12.4k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060312K4FKEA | Vishay-Dale |
R40 | 1 | 电阻,16.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060316K5FKEA | Vishay-Dale |
S1 | 1 | 开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMT | SW,SPST 6x6mm | FSM4JSMA | TE Connectivity |
S2、S3、S4、S5、S6、S7 | 6 | 开关,SPDT,滑动,开-开,2 位,TH | 4x11.6mm | EG1218 | E-Switch |
SH-J28、SH-J29 | 2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
TP1、TP4、TP5、TP6、TP8、TP9 | 6 | 测试点,微型,白色,TH | 白色微型测试点 | 5002 | Keystone Electronics |
TP2、TP7、TP10、TP11、TP12、TP13 | 6 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone Electronics |
TP3 | 1 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone Electronics |
U1 | 1 | 低噪声、高频缓冲器和分频器 | VQFN40 | LMX1214RHAR | 德州仪器 (TI) |
U2 | 1 | 25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO,-40 至 85°C,80 引脚 QFP (PN),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | PN0080A | MSP430F5529IPN | 德州仪器 (TI) |
U3 | 1 | 适用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案,DRY0006A (USON-6) | DRY0006A | TPD4S009DRYR | 德州仪器 (TI) |
U4 | 1 | 用于射频/模拟电路的超低噪声、150mA 线性稳压器,无需旁路电容器,6 引脚 LLP,无铅 | NGF0006A | LP5900SDX-3.3/NOPB | 德州仪器 (TI) |
U5 | 1 | 线性稳压器 IC,可调节正电压,1 个输出,1A,10-WSON (3x3) | WSON10 | TPS7A9401DSCR | 德州仪器 (TI) |
U6 | 1 | 具有中断输出和配置寄存器的远程 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器,1.65 至 5.5V,-40℃ 至 85℃,24 引脚 QFN (RTW),绿色(RoHS,无锑/溴) | RTW0024B | TCA9555RTWR | 德州仪器 (TI) |
Y1 | 1 | 晶振,24.000MHz,20pF,SMD | 晶体,11.4x4.3x3.8mm | ECS-240-20-5PX-TR | ECS Inc. |