ZHCUBR3 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  评估设置要求
    2. 2.2  连接图
    3. 2.3  电源要求
    4. 2.4  如何实现完全 SPI 控制
    5. 2.5  参考时钟
    6. 2.6  输出接头
    7. 2.7  开关信息
    8. 2.8  默认配置
    9. 2.9  分频器模式示例
    10. 2.10 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 缓冲器和分频器模式
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果分频器频率不准确
    2. 6.2 商标

参考时钟

将 CLKINP SMA 连接器连接到高质量信号源,例如 SMA100B 信号发生器。两个 CLKIN 输入均通过 50Ω 内部端接至 AC-GND(即,GND 连接由内部电容器形成),因此不需要或不建议使用外部端接。输入可以采用差分驱动;例如,将 CLKINP 和 CLKINN SMA 连接器连接到平衡-非平衡变压器或差分时钟源。

默认 EVM 配置文件将器件配置为缓冲器模式。如果需要,可以根据所需运行模式的工作范围修改输入频率。本 EVM 设置指南和相关图假设 CLKIN 处的输入为 3200MHz。

SYNC 输入的 EVM 连接是直流耦合的,并提供内部 100Ω 端接和多个偏置选项。

为了评估 SYNC 模式,拥有一个能够始终满足输入时钟单个周期的建立和保持要求的 SYNC 输入源至关重要。这在较高频率下可能变得非常具有挑战性,其中建立和保持要求可能 < 50ps。另一种具有皮秒精度定时脉冲的器件(例如 LMX2820 或 LMX2594)可用作 CLKIN 和 SYNC 的基准输入,以评估这些功能。