ZHCUBR3 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  评估设置要求
    2. 2.2  连接图
    3. 2.3  电源要求
    4. 2.4  如何实现完全 SPI 控制
    5. 2.5  参考时钟
    6. 2.6  输出接头
    7. 2.7  开关信息
    8. 2.8  默认配置
    9. 2.9  分频器模式示例
    10. 2.10 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 缓冲器和分频器模式
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果分频器频率不准确
    2. 6.2 商标

引言

LMX1214 EVM 是一款超低附加抖动射频缓冲器和分频器。该器件可以缓冲高达 16GHz 的射频频率,并将输出分频至 6.4GHz。可以对 FPGA 或其他逻辑 IC 使用单独的辅助时钟分频器。该器件由 2.5V 单电源供电,并通过 1.8V、2.5V 或 3.3V 总线控制器的数字 SPI 进行编程。

当使用板载 LDO 时,EVM 可以在 3.3V 电源电压下运行。可以绕过 LDO,在这种情况下,电源电压为 2.5V。该 EVM 包含 LMX1214、一个 LDO、一个微控制器和一个 IO 扩展器。