ZHCUBP0
November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件连接概述 – DRV8334EVM + LAUNCHXL-F280049C
2.2
故障、指示灯和跳线设置
2.3
EVM 硬件快速入门
3
软件
3.1
DRV8334 EVM GUI 软件
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
参考资料
特性
4.5V 至 60V 工作电压,支持 12V/24V 应用
具有 1A/2A 峰值栅极驱动的 100% 占空比 PWM 控制
40 多个可配置的 IDRIVE 步长,可实现精确的压摆率调优
集成 3 个具有低输入温漂的 CSA