ZHCUBP0 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8334EVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8334 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

DRV8334 EVM GUI 软件

本节详细介绍 EVM GUI 软件的功能。GUI 用 GUI Composer 编写,可从 dev.ti.com/gallery 的开发软件库中获取。

GUID-20231109-SS0I-N3RX-WHL8-69VZRB7CSD9Q-low.svg图 3-1 DRV8334EVM GUI 软件

启动时,GUI 会连接 LAUNCHXL-F280049C 板上的 C2000 MCU 并对其进行编程,前提是该板已连接/通电。

连接硬件后,FAULT 状态和电压监视器会与 EVM 匹配。如果它们不匹配,则请切断 EVM 电源并重新检查设置。

要使电机旋转,请执行以下操作:

  1. 启动位于 dev.ti.com/gallery 上的 GUI。
  2. 通过将 nSLEEP 切换至 WAKE,使 DRV8334 退出睡眠模式。
  3. 使用“Output Enable”切换开关启用 PWM。
    1. DRV8334 未报告故障(GUI 上的故障 LED 呈绿色,EVM 上无红色 nFAULT LED)并且 GUI 报告 VMOTOR/GVDD 电压。
  4. 使用滑块或文本输入设置占空比的加速度(更新速率)并增加 PWM 占空比。
  5. 电机现在开始旋转。

要读取和写入 SPI 寄存器,请执行以下操作:

  1. Address (0x00) 字段中输入十六进制 (0x00) 地址。
  2. Data (0x0000) 字段中输入数据(用于写入事务)。对于读取事务,数据为“不用考虑”并会被忽略。
  3. 点击屏幕上的任意位置以取消选择文本输入字段。
  4. 点击 SPI WRITESPI READ 将命令发送到 DRV8334。如果未首先取消选择该文本字段,则再次点击 SPI WRITESPI READ 以执行事务。
  5. 如果读取事务需要完整的 SPI 回读,则用户可以使用复选框启用完整的 SPI 回读,包括地址/数据/CRC。