ZHCUBP0 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8334EVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8334 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

器件信息

DRV8334 使客户能够在栅极驱动器系统内评估其电机性能。DRV8334 实现了增强型智能栅极驱动和扩展的器件保护功能等特性,因此非常适合电动工具、电器、泵和风扇等应用。该器件支持 12V 和 24V 应用,同时允许高达 65V PVDD 绝对最大值以支持电源瞬变。