ZHCUBP0 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8334EVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8334 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单

位号

数量

值

说明

封装参考器件型号

制造商

备选器件型号

3.3V、GVDD、PVDD

3

绿色

LED,绿色,SMD

0805 LED

LTST-C171GKT

Lite-On

3.3V_EXT、5V_EXT、GHA、GHB、GHC、GLA、GLB、GLC、HALL_EXT、PVDD_EXT、VREF_EXT

11

测试点,微型,SMT

Testpoint_Keystone_Miniature

5015

Keystone Electronics

C1、C3、C4、C6、C7、C8、C18、C20、C44

9

1uF

电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

KAF21KR72A105KU

AVX

C2

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,2220

2220

CGA9N3X7S2A106K230KE

TDK

C5

1

10µF

电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,1210

1210

CL32B106KBJNNWE

Samsung Electro-Mechanics

C9

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X5R,0402

0402

C1005X5R1A225K050BC

TDK

C11、C22

2

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E2X7R2A222K080AA

TDK

C16

1

0.33µF

电容,陶瓷,0.33μF,25V,+/-10%,X5R,0805

0805

KGM21AR51E334KU

AVX

C21

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2μF,100V,+/-10%,X7R,1210

1210

C1210C225K1RAC7800

Kemet

C23

1

56pF

电容,陶瓷,56pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C2A560JA01D

MuRata

C30

1

47uF

电容,陶瓷,47μF,25V,+/-20%,X5R,1206_190

1206_190

C3216X5R1E476M160AC

TDK

C31、C32、C51、C52

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C104J4RAC7867

Kemet

C33、C37、C38、C39、C40、C41、C42、C43、C45、C46、C47、C48

12

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206034

Wurth Elektronik

C34、C35

2

470µF

470µF 100 V 铝制电解电容,径向,Can - 2000 小时,105°C

径向

ESH477M100AM2AA

KEMET

C36、C49、C50

3

470pF

电容,陶瓷,470pF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

C0805C471K5RAC7800

Kemet

C53、C54、C55、C56、C57

5

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

C0603C104K5RACAUTO

Kemet

F1

1

保险丝,30A,250VAC,100VDC,SMD

10.1x3.12mm

0463030.ER

Littelfuse

GND

1

1 mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

H1、H2、H3、H4

4

螺柱

1902E

Keystone

H5、H6、H7、H8

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

J1、J12

2

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

Wurth Elektronik

J6,J7

2

接头,100mil,2x1,镀金,TH

Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil

PBC02SAAN

Sullins Connector Solutions

J8、J9

2

插座,2.54mm,10x2,金,TH

插座,2.54mm,10x2,TH

SSQ-110-03-G-D

Samtec

J10

1

端子块,9.52mm,2x1,R/A,TH

端子块,2x1,9.52mm 间距

1902547

Phoenix Contact

J11

1

端子块,5mm,5x1,R/A,TH

端子块,5mm,5x1,R/A,TH

1792892

Phoenix Contact

J13

1

端子块,9.52mm,3x1,R/A,TH

端子块,3x1、9.52mm 间距

1904150

Phoenix Contact

L1

1

68uH

电感,鼓芯,铁氧体,68µH,1.1A,0.22Ω,SMD

SDR1006

SDR1006-680KL

Bourns

MOTA、MOTB、MOTC、VMOTOR

4

测试点,紧凑型,SMT

Testpoint_Keystone_Compact

5016

Keystone Electronics

nFAULT

1

红色

LED,红色,SMD

红色 0805 LED

LTST-C170KRKT

Lite-On

Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6

6

100V

MOSFET N 沟道 100 V 180 A DDPAK

DDPAK

STH310N10F7-2

STMicroelectronics

R1

1

0.75

750mΩ,±1%,0.333W,1/3W 片上电阻 0805(公制 2012),电流检测,薄膜

0805

RL1220S-R75-F

Susumu

R2,R3,R5

3

2.7

电阻,2.7,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08052R70JNEA

Vishay-Dale

R4、R46、R47、R48

4

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

R7、R8、R9、R18、R28、R29、R30、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R56

14

0

电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RCS06030000Z0EA

Vishay-Dale

R11、R32、R45、R50、R53、R54

6

10

10Ω ±0.1% 0.063W,1/16W 片上电阻 0603(公制 1608),抗硫化,汽车 AEC-Q200,防潮薄膜

0603

CPF-A-0603B10RE

TE Connectivity

R14,R15

2

330

电阻,330,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603330RJNEA

Vishay-Dale

R16,R17

2

4.99k

电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06034K99FKEA

Vishay-Dale

R19

1

1.0Meg

电阻,1.0M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031M00JNEA

Vishay-Dale

R20

1

681k

电阻,681kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07681KL

Yageo

R21

1

453k

电阻,453kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07453KL

Yageo

R22、R60、R75、R76、R77、R78

6

100k

电阻,100kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100KFKEA

Vishay-Dale

R23

1

100k

电阻,10.0kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402100KFKED

Vishay-Dale

R24

1

49.9k

电阻,49.9k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0749K9L

Yageo

R31、R33、R51

3

0.005

电阻,0.005,1%,3W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

CRE2512-FZ-R005E-3

Bourns

R49、R59、R63

3

160

电阻,160,0.5%,0.1W,0603

0603

RT0603DRE07160RL

Yageo America

R52、R55、R65、R74、R86

5

97.6k

电阻,97.6k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060397K6FKEA

Vishay-Dale

R57

1

330k

电阻,330k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603330KJNEA

Vishay-Dale

R58

1

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R66、R80、R81、R82、R91

5

3.01k

电阻,3.01k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06033K01FKEA

Vishay-Dale

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4

4

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

969102-0000-DA

U1

1

具有增强诊断功能的 12V/24V 栅极驱动器单元 (GDU)

HTQFP48

DRV8334PHPR

德州仪器 (TI)

U2

1

100V 低 IQ 同步降压稳压器,DDA0008E (SOIC-8)

DDA0008E

LM5164DDAT

德州仪器 (TI)

U3

1

500mA、25V 线性稳压器,DCY0004A (SOT-223-4)

DCY0004A

UA78M33CDCYR

德州仪器 (TI)

UA78M33CDCY

U4,U5

2

适用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4S009DRYR

德州仪器 (TI)

U6

1

模拟温度传感器,局部大约 -40°C 至 150°C 10mV/°C SOT-23-3

SOT-23

TMP235A2DBZR

德州仪器 (TI)