ZHCUBP0 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8334EVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 2.2 故障、指示灯和跳线设置
    3. 2.3 EVM 硬件快速入门
  8. 3软件
    1. 3.1 DRV8334 EVM GUI 软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

故障、指示灯和跳线设置

DRV8334 实现了自举欠压、GVDD 欠压和过热情况下的热关断。有关 DRV8334 故障支持的更多信息,请参阅 DRV8334 数据表。

包括 3.3V、PVDD、GVDD 和 FAULT 的状态 LED,如下所示。

GUID-20230912-SS0I-2B4D-TJR9-3W99LZVHLFX8-low.png图 2-6 状态 LED

如果 EVM 检测到故障并且 SPI 寄存器中报告了该故障,则 FAULT LED 会亮起。有关故障响应和纠正措施,请参阅完整数据表。

可以在 GUI 软件中使用“CLEAR FAULTS”按钮复位故障。有关 GUI 的更多详细信息,请参阅节 3。

GUID-20230912-SS0I-QRWV-1VNG-J22T4FWWWFLV-low.png图 2-7 板载 PVDD 降压和 3.3V LDO

该 EVM 包括一个降压稳压器,可在需要进行 PVDD 调节的情况下将 VMOTOR 降低至 12V。该降压馈入 3.3V LDO,后者为 EVM 3.3V 电源轨供电。

跳线 J6 将 VMOTOR/PVDD 连接到 PVDD 降压。移除此跳线可将降压稳压器断电。

跳线 J7 将 PVDD 降压输出 (12V) 连接到 3.3V LDO。移除此跳线可关断 3.3V 电源轨。

GVDD 由 DRV8334 器件内部生成,完整数据表中介绍了相关选项。