ZHCUBN2B September 2018 – July 2025
| 引脚名称 | 配置 (strap) 名称 | 引脚编号 | 默认值 | OPMODE_2 | OPMODE_1 | OPMODE_0 | 功能模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAG_TDO/GPIO_1 | OPMODE_0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RGMII 转铜缆 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-Te) |
| 0 | 0 | 1 | RGMII 转 1000Base-X | ||||
| RX_D3 | OPMODE_1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | RGMII 转 100Base-FX |
| 0 | 1 | 1 | RGMII-SGMII 桥接模式 | ||||
| RX_D2 | OPMODE_2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000Base-T 转 1000Base-X |
| 1 | 0 | 1 | 100Base-T 转 100Base-FX | ||||
| 1 | 1 | 0 | SGMII 转铜缆 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-Te) | ||||
| 1 | 1 | 1 | 用于边界扫描的 JTAG |