ZHCUBN2B September 2018 – July 2025
DP83869EVM 包含一个 4 引脚 DIP 开关 (S1),可用于各种测试模式和特性显示。一些开关设置也可与 USB-2-MDIO GUI 配合使用,以实现额外控制。除开关模式 15 外,所有开关模式均为硬编码,无需 USB-2-MDIO 或任何其他串行 COM 端口即可使用。有关开关配置和 LED 输出,请参阅表 2-12。对于每个开关,PU 为 1,PD 为 0。
| 模式 | SW[4:1] | 功能 | LED 说明 | LED D14 | LED D15 | LED D16 | USB2MDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 正常运行 | USB-2-MDIO 激活(读取期间红色短暂闪烁,写入期间绿色短暂闪烁) | 红色 绿色 |
关闭 | 关闭 | 是 |
| 程序无法读取 PHY 寄存器 | 红色 | 关闭 | 关闭 | 否 | |||
| 程序无法写入 PHY 寄存器 | 绿色 | 关闭 | 关闭 | ||||
| 1 | 0001 | 测试模式 1 - 压降 | 成功进入测试模式 1 | 红色 绿色 |
关闭 | 绿色 | 是 |
| 无法进入测试模式 1(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 2 | 0010 | 测试模式 2 - 时钟频率,主模式抖动 | 成功进入测试模式 2 | 红色 绿色 |
关闭 | 红色 | 是 |
| 无法进入测试模式 2(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 3 | 0011 | 测试模式 3 - 从模式抖动 | 成功进入测试模式 3 | 红色 绿色 |
关闭 | 红色 绿色 |
是 |
| 无法进入测试模式 3(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 4 | 0100 | 测试模式 4 - 失真 | 成功进入测试模式 4 | 红色 绿色 |
绿色 | 关闭 | 是 |
| 无法进入测试模式 4(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 5 | 0101 | 测试模式 5 | 成功进入测试模式 5 | 红色 绿色 |
绿色 | 绿色 | 是 |
| 无法设置测试模式 5(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 6 | 0110 | 强制 100Mbps | 使用强制 MDI,强制 100Mbps 速度 | 红色 绿色 |
绿色 | 红色 | 是 |
| 程序无法对 PHY 寄存器进行编程 | 关闭 | 绿色 | 红色 | 否 | |||
| 7 | 0111 | 强制 10Mbps | 启用强制 MDI 和 PRBS,强制 10Mbps 速度。 | 关闭 | 绿色 | 红色 | 否 |
| 程序无法对 PHY 寄存器进行编程 | 红色 | 红色 | 红色 | ||||
| 8 | 1000 | 反向环回 | 成功进入反向环回 | 红色 绿色 |
红色 | 关闭 | 是 |
| 无法进入反向环回(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 9 | 1001 | xMII 环回 | 成功进入 xMII 环回 | 红色 绿色 |
红色 | 绿色 | 是 |
| 无法进入 xMII 环回(LED 闪烁) | 红色 | 红色 | 红色 | 否 | |||
| 10 | 1010 | 启用 BIST | 在铜缆以太网模式下启用 BIST | 红色 | 绿色 | 红色 绿色 |
否 |
| 程序无法对 PHY 寄存器进行编程 | 红色 | 红色 | 红色 | ||||
| 11 - 14 | 1011 - 1110 | RESERVED | RESERVED | - | - | - | 否 |
| 15 | 1111 | LOOP:从加载到 MC 的寄存器列表连续读取数据 | 要上传寄存器列表以使用 USB-2-MDIO 连续读取,请执行以下操作:将要添加到列表中的寄存器的十六进制值写入寄存器地址“LOAD” | 红色 绿色 |
红色 绿色 |
红色 绿色 |
是(1) |
| 要使用 USB-2-MDIO 开始连续读取数据,请执行以下操作:读取寄存器地址“OPEN” | |||||||
| 要使用 USB-2-MDIO 停止连续读取数据,请执行以下操作:读取寄存器地址“STOP” |
当运行开关模式 15 时,数据不断发送到串行端口。USB-2-MDIO 不支持常量读取特性。但是,可以使用其他串行端口终端,即 PuTTY。使用串行端口终端时,复制并粘贴数据。请勿缓慢输入数据,因为固件会在收到数据时立即执行。
要加载从中读取数据的寄存器的列表,请遵循以下数据格式:
##LOADAAAAB/
例如,要以扩展访问方式加载寄存器 0x462h 并使 PHY_ID = 1,请将以下命令复制并粘贴到串行 COM 终端中:01LOAD0462*/
要开始读取数据,请将以下内容连续复制并粘贴到串行 COM 终端中:断开
要停止读取数据,请将以下内容连续复制并粘贴到串行 COM 终端中:STOP