ZHCUBN2B September 2018 – July 2025
DUT 的 SGMII 引脚是用作 SGMII 和光纤 IO 引脚的通用引脚。默认情况下,EVM 配置用于光纤运行。
要将信号路由到光纤收发器,请安装 R31、R38、R45 和 R47。移除 C12、C14、C15 和 C17。
要将信号路由到 SGMII SMA,请安装 C12、C14、C15 和 C17。移除 R31、R38、R45 和 R47。