ZHCUBN2B September 2018 – July 2025
图 1-3 板载电源的跳线位置图 1-3 中显示的跳线可用于选择是通过板载 LDO 为特定电压轨供电,还是通过外部电源供电。如果电压轨上需要外部电源,请将相应的跳线从位置 1-2 (LDO) 更改为 2-3(外部)。然后,将相应引脚上的适当电压连接到 P1 连接器。例如,如果 VDDA2P5 由外部电源供电,则将 J35 的跳线位置从 1-2 更改为 2-3。然后在 P1 连接器的引脚 9-10 上连接 2.5V 外部电源。请注意,引脚 9 为电源,引脚 10 为接地端。