ZHCUBM5A December 2023 – October 2025 DLP470NE , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP670RE , DLP780NE , DLP800RE , DLPC4430
本用户指南介绍了 DLP 产品 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM 和 DLPC4430EVM 系统的硬件和软件特性。在介绍 EVM 架构和连接器时,将同时介绍关于如何使用 DLPC44xx-GUI 操作前述 EVM 的快速入门指南。有关特定 DLP® 芯片的详细信息和操作,请参阅相关元件文档。
与 DLPC4430EVM 搭配列出的 DLP 产品提供了参考设计,使 DLPC4430 控制器用户能够缩短开发周期,并对 DLPC4430 芯片组进行评估。DMD 和控制器的组合称为芯片组。
这些评估套件汇集了一组元件,为评估上一节中所列应用的 DLP 系统提供了一个很好的切入点。