ZHCUBM5A December 2023 – October 2025
在给 EVM 通电之前,请确保随附的 DLPC4430EVM 跳线位于正确的位置。表 2-1 中列出了跳线位置。
| 跳线 | 说明(粗体表示默认位置) |
|---|---|
| J9 - 红色 LED 使能或灯镇流器 | 连接了引脚 1、2 的红色 LED 使能 连接了引脚 2、3 的灯模式 |
| J10 - 子卡 I2C 时钟 | 引脚 1、2 连接 I2C 至 SCL1 引脚 2、3 连接 I2C 至 SCL0 |
| J11 - 子卡 I2C 数据 | 引脚 1、2 连接 I2C 至 SDA1 引脚 2、3 连接 I2C 至 SDA0 |
| J12 - 前端 DSP 电源 | 引脚 1、2 连接至 1.8V 引脚 2、3 未使用 |
| J13 - 前端电源 | 引脚 1、2 连接至 1.1V 引脚 2、3 未使用 |
| J21 - 控制器传感器选择 | 连接了引脚 1、2 的 ADC_SDI 连接了引脚 2、3 的比较器传感器 I/F |
| J29 - 控制器传感器选择(续) | 连接了引脚 1、2 的 ADC_SDO 连接了引脚 2、3 的光频传感器 I/F |
| J46 - DMD 电流选择 | 连接了引脚 1、2,实现低电流 DMD 连接了引脚 2、3,实现高电流 DMD |
跳线 J8 是保持引导加载程序 的跳线。此跳线用于将 DLPC4430EVM 置于引导加载程序模式,从而允许对 DLPC4430 控制器进行编程。连接此跳线以准备对 DLPC4430EVM 进行编程。
要为 DLPC4430EVM 加电,需要 12V、5A 的电源。请确保电源正常,EVM 上的开关 SW1 设为关闭状态,再将电源连接到 EVM。在开关处于关闭位置时连接电源,可防止电源连接不良损坏 DLPC4430EVM。下图显示了处于打开位置的 SW1。
图 2-2 打开/关闭开关一旦电源连接到 DLPC4430EVM,开关 SW1 便可翻转到“开”位置。然后,用户可以将 USB 电缆插入电路板,以准备对电路板进行编程。