ZHCUBM5A December   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  8. 2软件
    1. 2.1 将 DMD EVM 连接到 DLPC4430EVM
    2. 2.2 快速入门
      1. 2.2.1 下载软件
      2. 2.2.2 接通 DLPC4430EVM 电源并准备对 DLPC4430EVM 进行编程
      3. 2.2.3 对 DLPC4430EVM 进行编程并显示启动图像
      4. 2.2.4 JTAG 闪存编程
      5. 2.2.5 闪存器件参数
      6. 2.2.6 疑难解答
  9. 3硬件
    1. 3.1 连接
      1. 3.1.1 DLPC4430EVM 连接
        1. 3.1.1.1 DLPC4430EVM 连接器
        2. 3.1.1.2 DLPC4430EVM 测试点
      2. 3.1.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接
        1. 3.1.2.1 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接器
        2. 3.1.2.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 测试点
      3. 3.1.3 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接
        1. 3.1.3.1 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接器
        2. 3.1.3.2 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 测试点
      4. 3.1.4 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接
        1. 3.1.4.1 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接器
        2. 3.1.4.2 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 测试点
      5. 3.1.5 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接
        1. 3.1.5.1 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接器
        2. 3.1.5.2 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 测试点
    2. 3.2 电源要求
      1. 3.2.1 外部电源要求
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
    4.     49
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

说明

DLPC4430EVM 为驱动上述 DMD 提供了一种设计,并允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM 与其中任一 DMD EVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示启动图像、测试图案或来自 HDMI™ 源的视频。DLPC4430EVM 控制器评估模块 (EVM) 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p (1920x1080)、WUXGA (1920x1200)、WXGA (1280x800)、XGA (1024x768) 和 SVGA (800x600) 系统的原型设计时间。