ZHCUBM5A December 2023 – October 2025 DLP470NE , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP670RE , DLP780NE , DLP800RE , DLPC4430
DMD EVM 和 DLPC4430EVM 包含驱动表 3-5 中任何 DMD 所需的电子器件。DLPC4430EVM 为 USB、I2C 和触发器输入与输出提供多个接口选项。
| 涵盖 DMD | 分辨率 | EVM 编号 |
|---|---|---|
| DLP780NE | 1080p | DLP073 |
| DLP800RE | WUXGA | DLP098 |
| DLP550HE | SVGA | DLP077 |
| DLP550JE | XGA | DLP100 |
| DLP650LE | WXGA | DLP101 |
| DLP650NE | 1080p | DLP078 |
| DLP670RE | WUXGA | DLP102 |
| DLP470NE | 1080p | DLP079 |
| DLP480RE | WUXGA | DLP103 |
系统方框图图 1-6 详细说明了使用 DLP650NEEVM 和 DLPC4430EVM 时的功能和控制。
DLPC4430EVM 的主要元件包括:
DLP780NEEVM 和 DLP800REEVM 的主要元件包括:
DLP550HEEVM、DLP550JEEVM 和 DLP650LEEVM 的主要元件包括:
DLP650NEEVM 和 DLP670REEVM 的主要元件包括:
DLP470NEVM 和 DLP480REEVM 的主要元件包括: