ZHCUBM5 December   2023 DLP470NE , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP670RE , DLP780NE , DLP800RE , DLPC4430

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  8. 2软件
    1. 2.1 将 DMD EVM 连接到 DLPC4430EVM
    2. 2.2 快速入门
      1. 2.2.1 下载软件
      2. 2.2.2 接通 DLPC4430EVM 电源并准备对 DLPC4430EVM 进行编程
      3. 2.2.3 对 DLPC4430EVM 进行编程并显示启动图像
      4. 2.2.4 JTAG 闪存编程
      5. 2.2.5 闪存器件参数
      6. 2.2.6 疑难解答
  9. 3硬件
    1. 3.1 连接
      1. 3.1.1 DLPC4430EVM 连接
        1. 3.1.1.1 DLPC4430EVM 连接器
        2. 3.1.1.2 DLPC4430EVM 测试点
      2. 3.1.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接
        1. 3.1.2.1 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接器
        2. 3.1.2.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 测试点
      3. 3.1.3 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接
        1. 3.1.3.1 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接器
        2. 3.1.3.2 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 测试点
      4. 3.1.4 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接
        1. 3.1.4.1 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接器
        2. 3.1.4.2 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 测试点
      5. 3.1.5 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接
        1. 3.1.5.1 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接器
        2. 3.1.5.2 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 测试点
    2. 3.2 电源要求
      1. 3.2.1 外部电源要求
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
  12. 6相关文档

接通 DLPC4430EVM 电源并准备对 DLPC4430EVM 进行编程

在给 EVM 通电之前,请确保随附的 DLPC4430EVM 跳线位于正确的位置。表 3-1 中列出了跳线位置。

表 2-1 参考位号
跳线 说明(粗体表示默认位置)
J9 - 红色 LED 使能或灯镇流器 连接了引脚 1、2 的红色 LED 使能
连接了引脚 2、3 的灯模式
J10 - 子卡 I2C 时钟 引脚 1、2 连接 I2C 至 SCL1
引脚 2、3 连接 I2C 至 SCL0
J11 - 子卡 I2C 数据 引脚 1、2 连接 I2C 至 SDA1
引脚 2、3 连接 I2C 至 SDA0
J12 - 前端 DSP 电源 引脚 1、2 连接至 1.8V
引脚 2、3 未使用
J13 - 前端电源 引脚 1、2 连接至 1.1V
引脚 2、3 未使用
J21 - 控制器传感器选择 连接了引脚 1、2 的 ADC_SDI
连接了引脚 2、3 的比较器传感器 I/F
J29 - 控制器传感器选择(续) 连接了引脚 1、2 的 ADC_SDO
连接了引脚 2、3 的光频传感器 I/F
J46 - DMD 电流选择 连接了引脚 1、2,实现低电流 DMD
连接了引脚 2、3,实现高电流 DMD

跳线 J8 是保持引导加载程序 的跳线。此跳线用于将 DLPC4430EVM 置于引导加载程序模式,从而允许对 DLPC4430 控制器进行编程。连接此跳线以准备对 DLPC4430EVM 进行编程。

要为 DLPC4430EVM 加电,需要 12V、5A 的电源。请确保电源正常,EVM 上的开关 SW1 设为关闭状态,再将电源连接到 EVM。在开关处于关闭位置时连接电源,可防止电源连接不良损坏 DLPC4430EVM。下图显示了处于打开位置的 SW1。

GUID-AD007DF1-F2D2-43E7-A0BB-2ED239BEBB49-low.png图 2-2 打开/关闭开关

一旦电源连接到 DLPC4430EVM,开关 SW1 便可翻转到“开”位置。然后,用户可以将 USB 电缆插入电路板,以准备对电路板进行编程。