ZHCUBM5A December 2023 – October 2025
将 DLP EVM 连接到 DLPC4420AEVM 之前,请找出 DMD EVM 背面的公连接器。
这些连接器在设计上是键控的,必须遵循一定的方向以便与 DLPC4430EVM 上的母连接器 (J63) 插接。
在 DLP650NEEVM 和 DLPC4430EVM 之间正确连接 FMC 电缆后,EVM 应如图 2-1 所示。该过程与其他 DMD 的使用过程相同。