ZHCUBM5A December   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  8. 2软件
    1. 2.1 将 DMD EVM 连接到 DLPC4430EVM
    2. 2.2 快速入门
      1. 2.2.1 下载软件
      2. 2.2.2 接通 DLPC4430EVM 电源并准备对 DLPC4430EVM 进行编程
      3. 2.2.3 对 DLPC4430EVM 进行编程并显示启动图像
      4. 2.2.4 JTAG 闪存编程
      5. 2.2.5 闪存器件参数
      6. 2.2.6 疑难解答
  9. 3硬件
    1. 3.1 连接
      1. 3.1.1 DLPC4430EVM 连接
        1. 3.1.1.1 DLPC4430EVM 连接器
        2. 3.1.1.2 DLPC4430EVM 测试点
      2. 3.1.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接
        1. 3.1.2.1 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接器
        2. 3.1.2.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 测试点
      3. 3.1.3 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接
        1. 3.1.3.1 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接器
        2. 3.1.3.2 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 测试点
      4. 3.1.4 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接
        1. 3.1.4.1 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接器
        2. 3.1.4.2 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 测试点
      5. 3.1.5 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接
        1. 3.1.5.1 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接器
        2. 3.1.5.2 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 测试点
    2. 3.2 电源要求
      1. 3.2.1 外部电源要求
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
    4.     49
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

对 DLPC4430EVM 进行编程并显示启动图像

请按照以下步骤下载和配置 DLPC44xx GUI:

  1. 下载并安装关联的固件软件包。Projector Control (.projector) 和 Firmware binary (.img) 文件位于安装目录中。同样的过程适用于相应固件安装目录下的其他受支持 DMD。
  2. 设置通信首选项:
    1. DLPC44xx GUI 支持 USB 和 I2C 通信。要更改这些设置,请进入“Edit”->“Preferences”->“Communication”。
      DLPC4430EVM DeVaSys 通信配置图 2-3 DeVaSys 通信配置
    2. 对于 USB,请选择 USB 接口。
      注: USB 是将固件闪存映像下载到投影仪的首选方法,因为 USB 比 I2C 快得多。
      DLPC4430EVM USB 通信配置图 2-4 USB 通信配置
    3. 可能会出现一条错误消息,指出无法打开 USB 驱动程序。这是正常现象,因为 TI 尚未在电路板上启用通信功能。点击该错误消息中的 OK
      DLPC4430EVM 错误消息图 2-5 错误消息
  3. 投影仪控制配置:

    1. 运行 DLPC44xx GUI 工具并选择 Projector Control 子工具。
      DLPC4430EVM 投影仪控制菜单图 2-6 投影仪控制菜单
    2. 选择 Open Projector File,然后选择 Add。导航到步骤 1 中安装的 .projector 文件位置。
      DLPC4430EVM 添加 DLPC4430 投影仪控制文件图 2-7 添加 DLPC4430 投影仪控制文件
    3. 确保选中所需的 Projector Control File,然后选择 OK
      注: 如果用户希望一次使用一个投影仪控制文件,则在选择 OK 之前取消选择要隐藏的文件。
      DLPC4430EVM 所选芯片组的投影仪控制文件图 2-8 所选芯片组的投影仪控制文件
    4. 加载此文件后,用户可以浏览页面来控制 DLPC4430 控制器。
      DLPC4430EVM DLPC4430 投影仪控制菜单图 2-9 DLPC4430 投影仪控制菜单
  4. 闪存加载程序配置:
    1. 选择闪存加载程序子工具,然后选择 Browse 按钮。导航到步骤 1 中安装的 .img 文件,然后选择 Open
      DLPC4430EVM 加载闪存映像图 2-10 加载闪存映像
    2. 首次下载时选择 Complete Image Download。闪存预加载了引导加载程序;取消选中 Skip Boot Loader Area
      注: 仅当需要升级引导加载程序时,才选中 Skip Boot Loader Area
      DLPC4430EVM 将映像下载到 EVM 上图 2-11 将映像下载到 EVM 上
    3. 通过 USB 将 DLPC4420AEVM 连接到 PC。点击 DLPC44xx GUI 中引导加载程序菜单上的 Reset Bus,以确保具有 USB 通信功能。Status 字段显示如下:
      DLPC4430EVM GUI 和 EVM 之间的通信图 2-12 GUI 和 EVM 之间的通信
      注: 如果 USB 通信存在问题,请关闭 DLPC4430EVM 并断开连接,然后重新连接 USB 电缆并打开电路板电源。
    4. 选择 Start Download 开始。加载过程大约需要 2 分钟。
    5. 下载完成后,将 SW1 切换至 OFF,并关闭被测器件 (UUT) 的电源。从 DLPC4430EVM 板上移除 J8 上的跳线。
    6. 移除跳线后,重新启用 DLPC4430EVM 的电源。将 SW1 切换至“开”位置。几秒钟后出现一个红色 LED。红色 LED 关闭,绿色 LED 开始闪烁。LED 闪烁后,DLP 德州仪器 (TI) 标识会在 DMD 上显示几秒钟。DMD 的显示如图 2-13 所示:
      DLPC4430EVM DMD 上显示的启动图像图 2-13 DMD 上显示的启动图像

在将 USB 电缆连接到 DLPC4430EVM 之前,将开关切换回 OFF 位置。在连接 USB 电缆之前,不必断开电源。将 USB 电缆连接到 DLPC4430EVM(和 PC)后,将 DLPC4430EVM 上的开关切换到“开”位置。