ZHCUBM5A December   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  8. 2软件
    1. 2.1 将 DMD EVM 连接到 DLPC4430EVM
    2. 2.2 快速入门
      1. 2.2.1 下载软件
      2. 2.2.2 接通 DLPC4430EVM 电源并准备对 DLPC4430EVM 进行编程
      3. 2.2.3 对 DLPC4430EVM 进行编程并显示启动图像
      4. 2.2.4 JTAG 闪存编程
      5. 2.2.5 闪存器件参数
      6. 2.2.6 疑难解答
  9. 3硬件
    1. 3.1 连接
      1. 3.1.1 DLPC4430EVM 连接
        1. 3.1.1.1 DLPC4430EVM 连接器
        2. 3.1.1.2 DLPC4430EVM 测试点
      2. 3.1.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接
        1. 3.1.2.1 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 连接器
        2. 3.1.2.2 DLP780NEEVM/DLP800REEVM 测试点
      3. 3.1.3 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接
        1. 3.1.3.1 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 连接器
        2. 3.1.3.2 DLP470NEEVM/DLP480REEVM 测试点
      4. 3.1.4 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接
        1. 3.1.4.1 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 连接器
        2. 3.1.4.2 DLP550HEEVM/DLP550JEEVM/DLP650LEEVM 测试点
      5. 3.1.5 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接
        1. 3.1.5.1 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 连接器
        2. 3.1.5.2 DLP650NEEVM/DLP670REEVM 测试点
    2. 3.2 电源要求
      1. 3.2.1 外部电源要求
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
    4.     49
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

引言

本用户指南介绍了 DLP 产品 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM 和 DLPC4430EVM 系统的硬件和软件特性。在介绍 EVM 架构和连接器时,将同时介绍关于如何使用 DLPC44xx-GUI 操作前述 EVM 的快速入门指南。有关特定 DLP® 芯片的详细信息和操作,请参阅相关元件文档。

注: 电源、光学元件、光源和延长电缆单独出售。请参阅节 1.5

与 DLPC4430EVM 搭配列出的 DLP 产品提供了参考设计,使 DLPC4430 控制器用户能够缩短开发周期,并对 DLPC4430 芯片组进行评估。DMD 和控制器的组合称为芯片组。

这些评估套件汇集了一组元件,为评估上一节中所列应用的 DLP 系统提供了一个很好的切入点。