ZHCUBM3A January   2024  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 高电流可选级
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 安装
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 100nF 0.1µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) 0603 GMC10X7R104K25NT CAL-CHIP ELECTRONICS
C2、C3、C4、C5 4 470pF 陶瓷电容 470pF 50V C0G 1% SMD 0603 125°C 纸质 T/R 0603 C0603X471F5GACTU KEMET

C6

1

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/- 20%,X7R,0603

0603

GRM188Z71A475ME15D

MuRata

C7、C12、C13、C14、C15、C23、C24

7

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402

0402

CC0402KRX7R8BB104

Yageo

C8、C10、C16、C20 4 1µF 1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) 0603 GMC10X7R105K50NT Cal-Chip Electronics

C9、C11、C19、C21

4

电容,陶瓷,0.1UF,50V,X7R,0603

0603

CL10B104KB8NNNC

Samsung

C17、C18

2

18pF 电容,陶瓷,18pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

CC0805JRNP09BN180

Yageo America

C22

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47uF,25V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R71E474KA12D

MuRata

C25、C26

2

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188Z71C475KE21D

MuRata

D1、D2、D3

3

适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管,DPY0002A (X1SON-2)

DPY0002A

TPD1E01B04DPYR

德州仪器 (TI)

D4

1

红色超高亮

LED,红色超高亮,SMD

LED,1.6mm x 0.6mm x 0.8mm

SML-LX0603SRW-TR

Lumex

D5、D6 2 75V 二极管,开关,75V,0.3A,SOD-523 SOD-523 1N4148X-TP Micro Commercial Components
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J16、J19、J24、J31

5

接头,100mil,4x1,镀金,TH

4x1 接头

TSW-104-07-G-S

Samtec

J3

1

标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色

571-0100

571-0100

DEM Manufacturing

J4

1

插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT

USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT

10118194-0001LF

FCI

J5

1

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

TSW-102-23-T-S

Samtec

J7、J8、J9、J10 4 标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 571-0500 571-0500 DEM Manufacturing

J12、J17、J20、J25

4

接头,100mil,3x2,镀金,TH

3x2 接头

TSW-103-07-G-D

Samtec

J13、J18、J23、J26、J33

5

端子块,3.5mm 间距,4x1,TH

14x8.2x6.5mm

ED555/4DS

On-Shore Technology

J15

1

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J21

1

接头,100mil,3x1,镀金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

J22、J27、J29、J35

4

接头,100mil,2x1,镀金,TH

2x1 接头

TSW-102-07-G-S

Samtec

J30

1

接头,100mil,8x2,镀金,TH

8x2 接头

TSW-108-07-G-D

Samtec

J32

1

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

Wurth Elektronik

L1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),1A,0603

0603

782633601

Wurth Elektronik

Q1、Q2

2

80V

晶体管,NPN,80V,0.5A,SOT-23

SOT-23

MMBTA06-7-F

Diodes Inc.

Q3

1

80V

晶体管,PNP,80V,0.5A,SOT-23

SOT-23

MMBTA56LT1G

ON Semiconductor

R1、R5、R7、R8、R11

5

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF1002X

Panasonic

R2

1

200

200Ω ±0.1% 0.5W,1/2W 片式电阻器 0603(公制 1608)薄膜

0603

RA73F1J200RBTD

TE Connectivity

R3、R4、R6、R9

4

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo America

R10、R16

2

4.7k

电阻,4.7k,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

CRCW12064K70JNEA

Vishay-Dale

R12、R13

2

4.99

电阻,4.99,1%,0.25W,1206

1206

RC1206FR-074R99L

Yageo America

R14、R15

2

49.9

电阻,49.9,1%,0.75W,AEC-Q200 0 级,2010

2010

CRCW201049R9FKEF

Vishay-Dale

R17

1

12.0k

电阻,12.0k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0712KL

Yageo

R18

1

47.0k

电阻,47.0k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0747KL

Yageo

R19、R37

2

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RMCF0402FT10K0

Stackpole Electronics Inc

R29、R31

2

10

电阻,10.0,1%,0.063W,0402

0402

RK73H1ETTP10R0F

KOA Speer

R34

1

330

电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF3300X

Panasonic

R43

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031M00FKEA

Vishay-Dale

R44

1

0Ω 跳线 0.1W,1/10W 片式电阻器 0603(公制 1608)汽车类 AEC-Q200 厚膜

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

SH-J1、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11

8

分流器,2.54mm,金,黑色

分流器,2.54mm,黑色

60900213421

Wurth Elektronik

SH-J2、SH-J12、SH-J30、SH-J31

4

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP2、TP3、TP4、TP17、TP26

6

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP5、TP8、TP10、TP13

4

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP19、TP20、TP21、TP22

4

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

TP23、TP24

2

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone

U1

1

具有内部基准的四通道 16 位高电压输出 DAC

VQFN32

DAC81404RHB

德州仪器 (TI)

U2

1

Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56

VQFN-56

FT4232H-56Q-TRAY

FTDI

U3、U4

2

具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14

WQFN14

TXU0304BQA

德州仪器 (TI)

U5

1

单路输出高 PSRR LDO,250mA,固定 3.3V 输出,2.7 至 6.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT (DDC),-40 至 105°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

DDC0005A

TPS73433TDDCRQ1

德州仪器 (TI)

U6

1

具有低输入电压要求的单路输出 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8 至 5.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,-40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DBV0005A

TPS72118DBVR

德州仪器 (TI)

Y1 1 晶振,12MHz,18pF,SMD ABM3 ABM3-12.000MHZ-B2-T Abracon Corporation

C27

0

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188Z71C475KE21D

MuRata

J36、J37

0

接头,100mil,4x1,镀金,TH

4x1 接头

TSW-104-07-G-S

Samtec

J39

0

连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT

末端发射 SMA

142-0701-801

Cinch Connectivity

R20

0

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo America

TP6

0

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

Y2

0

晶体,12MHz,30ppm,18pF,SMD

11.4mm x 4.7mm

ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T

Abracon Corporation