ZHCUBM3A January   2024  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 高电流可选级
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 安装
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

规格

图 1-1 展示了 DAC81404EVM 电路板的方框图。默认情况下,DAC81404EVM 通过 USB-A 转 micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。

DAC81404EVM DAC81404EVM 功能方框图图 1-1 DAC81404EVM 功能方框图

USB 为 DAC81404 提供 5V 默认 VDD 电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 3.3V 和 1.8V 电源用于为 DAC81404 的 FTDI 控制器、电平转换器和 IOVDD 供电。IOVDD 可以是 3.3V 或 1.8V,具体取决于跳线 J5 设置。可通过香蕉插孔从外部为 DAC81404 的 DVDD 和 IOVDD 器件电源输入供电。AVDD 和 AVSS 也需要外部电源连接。