ZHCUBM3A
January 2024 – October 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
跳线信息
2.3
设置
2.4
测试点
2.5
高电流可选级
3
软件
3.1
GUI 安装
3.2
软件开发
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
7
修订历史记录
特性
用于评估 DAC 的可配置电路
板载 VDD 和 IOVDD(1.8V 或 3.3V)支持
触发器输出可用于同步测量
FT4232 用于使用 DAC814xxEVM GUI 轻松写入 DAC
提供外部 SPI 连接