ZHCUBM3A January 2024 – October 2024
按照图 3-1 或图 3-2 设置电源和跳线配置并完整安装 DAC814xxEVM GUI 后,将 USB 电缆从 DAC81404EVM USB 端口连接到本地计算机。
完成所有连接后,按照节 2.1 所述为 DAC81404EVM 硬件加电。
对于基本的 DAC81404 器件检查,请在 DAC814xxEVM GUI 中使用以下序列之一:
在 DAC81404 Register 页面中
将 0x0A04 写入 SPI_CONFIG (0x03) 寄存器,为器件加电
将 0x0000 写入 GEN_CONFIG (0x04) 寄存器,为内部基准加电
将 0x0000 写入 DAC_PWDWN (0x09) 寄存器,为 DAC 输出加电
将 0x7FFF 写入 DACA (0x10) 寄存器,以将 DAC_OUTA (TP5) 上的 DAC_OUT 配置为 2.5V
在 DAC81404 High Level 页面中
器件断电:选择 Active mode 为器件加电
基准断电:选择 Activate internal ref 为内部基准加电
DACA 通道断电:选择 Activate channel 为 DAC 输出加电
DACA_DATA:写入 0x7FFF 以在 DAC_OUT (TP5) 上获得 2.5V 电压
DAC81404 的默认电压范围为 0V 至 5V。通过修改“DAC814xxEVM GUI High Level”页面上的 DACx Voltage Range 控件或通过写入“Low Level”页面中的“DACx_RANGE”寄存器来配置电压范围,如节 3.2 所示。