ZHCUBM3A January 2024 – October 2024
J15 处的 USB 连接为 EVM 提供 5V 电源。如果使用 DAC814xxEVM GUI,则必须进行该连接,因为通信是通过 USB 端口完成的,而 FT4232 由电路板上的一个 LDO 供电。可为 IOVDD 提供板载电源(LDO 通过 J21 生成 1.8V 或 3.3V)。可分别通过 J7 和 J10 从外部为 DAC81404 的 DVDD 和 IOVDD 供电。DAC81404 的 AVDD 和 AVSS 电源需要分别通过 J8 和 J9 从外部连接。AVSS 可通过 J22 连接到 GND。
表 3-1 汇总了外部电源连接。
| 端子 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| J8 | AVDD | DAC81404 输出缓冲器的正电源电压。 |
| J9 | AVSS | DAC81404 输出缓冲器的负电源电压。 |
| J7 | DVDD | DAC81404 的数字和模拟电源电压。 |
| J10 | IOVDD | 用于设置 DAC81404 的数字 I/O 工作电压的 IO 电源电压。 |
| J3 | GND | 接地连接。 |