ZHCUBL7 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
该器件是一个有刷电机驱动器,使用来自 MCU 的 GPIO 或 PWM 输入驱动用于给袖带充气和放气的泵和阀门。两个独立半桥(每个通道能够提供 1.76A 电流)集成在一个比分立式替代方案更小的设计中。DRV8210 的尺寸只有 1.2mm× 1.60mm,包含自动睡眠功能,在 5V 时电流消耗低于 84.5nA。图 2-12 显示了功能方框图。
该器件只需要两个旁路电容器,并集成了欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和器件过热保护功能。