ZHCUBL7 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统设计原理
      2. 2.2.2 桥接器偏置
      3. 2.2.3 INA 级
      4. 2.2.4 滤波器设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MCU-MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 系统连接
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 运行演示
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

OPA-LMV324A

LMV324A 是一款四路低压(2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅、5.1µVPP 1/f 噪声、±1mV 输入失调电压、10pA 输入偏置电流和 70µA/通道静态电流。LMV324A 是颇具成本效益的设计,适用于需要低工作电压、节省空间和低成本的应用。LMV324V 的其他特性包括共模输入电压范围,其中包括接地、1MHz 单位增益带宽和 1.7V/μs 压摆率。图 2-9 给出了功能方框图。

其中一个放大器用于通过恒定电流对压力传感器进行偏置。第二个放大器用于产生用于 INA 和带通滤波器的偏置参考电压。其余放大器用于两级带通滤波器。

GUID-20231204-SS0I-X81F-5GS7-JBFJNSQQMMCF-low.svg图 2-9 LMV324A 功能框图