ZHCUBL7 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统设计原理
      2. 2.2.2 桥接器偏置
      3. 2.2.3 INA 级
      4. 2.2.4 滤波器设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MCU-MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 系统连接
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 运行演示
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

INA 级

该参考设计允许使用两种不同的 INA 实现进行评估。第一个(请参阅图 2-1)使用 MSPM0 的集成放大器来形成一个增益约为 32dB 的双放大器 INA,如图 2-5 所示。有关设计过程的详细步骤,请参阅过流事件检测电路 设计指南。

图 2-2 说明了使用低成本集成式 INA350 的第二种实现方式,该 INA350 具有 3.5µVPP,1/f 噪声,以及通过增益选择引脚提供的 20V/V 或 50V/V 增益设置。如果不需要额外的放大器,可以将低成本 INA350 或 INA351A 与低成本 MSPM0L1106 搭配使用。

此时,心脏以 100µV 至 300µV 峰峰值幅度泵血引起的血管振荡(0.5Hz 至 7Hz)叠加在进入 INA 的 15mV 幅度直流信号上。预期输出为 750mV 直流压力范围,振荡约为 10mV。

GUID-20231204-SS0I-KTMB-QL8F-7M9GPF8LVQZF-low.svg图 2-5 双放大器 INA 电路