ZHCUBL7 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统设计原理
      2. 2.2.2 桥接器偏置
      3. 2.2.3 INA 级
      4. 2.2.4 滤波器设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MCU-MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 系统连接
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 运行演示
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

关键系统规格

参数 规格 详细信息
系统电池 6V 直流电源 四节 1.5V AA 电池
压力传感器

驱动电流:100µA

压力范围:–50kPa 至 50kPa

桥接器电阻:20kΩ

2SMPP-03
直流空气泵 额定电压:6V 额定电流:< 430mA
气嘴直径:4.3mm
直流空气阀 额定电压:6V 常开式
气嘴直径:3mm