ZHCUBL7 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统设计原理
      2. 2.2.2 桥接器偏置
      3. 2.2.3 INA 级
      4. 2.2.4 滤波器设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MCU-MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 系统连接
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 运行演示
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

LDO-TPS7A2433

TPS7A24 是一款 18V、低静态电流(空载时为 2μA)低压降 (LDO) 线性稳压器,有固定和可调两种型号。低 IQ 性能使 TPS7A24 成为电池供电或线路电源应用的理想选择,这些应用有望于满足日益严格的待机功耗标准。该器件有固定输出和可调输出两种型号,随温度变化的精度为 1.25%。

此外,TPS7A24 还集成了过流、过冲下拉和热关断保护功能。图 2-10 给出了功能方框图。

该器件将电池的输入电压(约 6V)转换为 3.3V,并将该电压提供给 MCU。该器件可以为 MCU 提供稳定的输入电压。虽然可以添加降压转换器以在降低 6V 电池输出时提供更高的效率,但 LDO 不会为电机或阀门供电,而电机或阀门是主要的电流消耗源。主要限制 MCU 和放大器的睡眠状态电流消耗所导致的效率损失。

GUID-20231204-SS0I-BFJK-ZKZW-HVR08HR3DHNT-low.svg图 2-10 TPS7A2433 功能框图