ZHCUBL4B December 2023 – February 2026
图 4-3 和表 4-4 展示了从直流总线转换为 230VAC 输出时的总体效率。下面讨论了所有三种调制方案(即单极 H 桥、双极 H 桥和 HERIC 模式 H 桥)的比较结果。
该表显示,H 桥单极模式下的参考设计在大约 2.9kW 和 400V 输入时可实现 ηpeak = 98.2%,ηfull-load 为 98.0% 且 ηCEC = 97.9%。
该表显示,H 桥双极模式下的参考设计在大约 2.8kW 和 400V 输入时可实现 ηpeak = 98.0%,ηfull-load 为 97.7% 且 ηCEC = 97.8%。
该表显示,HERIC 模式下的参考设计在大约 2.1kW 和 400V 输入时可实现 ηpeak = 98.4%,ηfull-load 为 98.2% 且 ηCEC = 98.3%。
| 输出功率 | 效率 (H 桥单极) |
输出功率 | 效率 (H 桥双极) |
输出功率 | 效率 (HERIC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3kW | 94.1% | 0.3kW | 95.2% | 0.4kW | 96.6% |
| 0.5kW | 95.6% | 0.5kW | 96.2% | 0.5kW | 97.3% |
| 0.7kW | 96.5% | 0.7kW | 96.8% | 0.7kW | 97.7% |
| 0.9kW | 97.0% | 1.0kW | 97.4% | 0.9kW | 98.0% |
| 1.0kW | 97.2% | 1.4kW | 97.6% | 1.2kW | 98.2% |
| 1.4kW | 97.8% | 1.8kW | 97.8% | 1.4kW | 98.3% |
| 1.8kW | 97.9% | 2.1kW | 97.9% | 1.8kW | 98.4% |
| 2.1kW | 98.0% | 2.3kW | 97.9% | 2.1kW | 98.4% |
| 2.3kW | 98.1% | 2.5kW | 97.9% | 2.3kW | 98.4% |
| 2.5kW | 98.1% | 2.8kW | 98.0% | 2.5kW | 98.4% |
| 2.7kW | 98.1% | 3.2kW | 97.9% | 2.8kW | 98.4% |
| 2.9kW | 98.2% | 3.4kW | 97.9% | 3.0kW | 98.4% |
| 3.0kW | 98.2% | 3.8kW | 97.9% | 3.2kW | 98.4% |
| 3.2kW | 98.2% | 3.9kW | 97.9% | 3.4kW | 98.3% |
|
3.4kW |
98.2% |
4.1kW |
97.8% | 3.6kW | 98.3% |
|
3.6kW |
98.2% |
4.3kW |
97.8% | 3.8kW | 98.3% |
| 3.8kW | 98.1% |
4.4kW |
97.8% | 3.9kW | 98.3% |
| 3.9kW | 98.1% |
4.6kW |
97.7% |
4.1kW |
98.2% |
|
4.1kW |
98.1% |
4.3kW |
98.2% | ||
|
4.3kW |
98.1% |
4.4kW |
98.2% | ||
|
4.4kW |
98.0% |
4.5kW |
98.1% | ||
|
4.6kW |
98.0% |