ZHCUBL4B December   2023  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 具有升压转换器的 PV 输入
    3. 1.3 双向直流/直流转换器
    4. 1.4 直流/交流转换器
  8. 2系统设计原理
    1. 2.1 升压转换器
      1. 2.1.1 电感器设计
      2. 2.1.2 整流器二极管选型
      3. 2.1.3 MPPT 运行
    2. 2.2 双向直流/直流转换器
      1. 2.2.1 电感器设计
      2. 2.2.2 低压侧电容器
      3. 2.2.3 高压侧电容器
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 升压电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
  9. 3系统概述
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 设计注意事项
      1. 3.2.1 升压转换器
        1. 3.2.1.1 高频 FET
        2. 3.2.1.2 输入电压和电流检测
      2. 3.2.2 双向直流/直流转换器
        1. 3.2.2.1 高频 FET
        2. 3.2.2.2 电流和电压测量
        3. 3.2.2.3 输入继电器
      3. 3.2.3 直流/交流转换器
        1. 3.2.3.1 高频 FET
        2. 3.2.3.2 电流测量
        3. 3.2.3.3 电压测量
        4. 3.2.3.4 辅助电源
        5. 3.2.3.5 无源器件选择
    3. 3.3 重点产品
      1. 3.3.1  TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
      2. 3.3.2  TMDSCNCD280039C - TMS320F280039C 评估模块 C2000™ MCU controlCARD™
      3. 3.3.3  LMG3522R030 具有集成式驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
      4. 3.3.4  TMCS1123 - 精密霍尔效应电流传感器
      5. 3.3.5  AMC1302 - 具有 ±50mV 输入电压的增强型隔离式精密放大器
      6. 3.3.6  ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3 个正向、1 个反向增强型数字隔离器
      7. 3.3.7  ISO7762 EMC 性能优异的六通道、4 个正向、2 个反向增强型数字隔离器
      8. 3.3.8  UCC14131-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、> 5kVRMS 隔离式直流/直流模块
      9. 3.3.9  ISOW1044 具有集成直流/直流电源的低辐射、5kVRMS 隔离式 CAN FD 收发器
      10. 3.3.10 ISOW1412 具有集成电源的低辐射、500kbps、增强型隔离式 RS-485、RS-422 收发器
      11. 3.3.11 OPA4388 四通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
      12. 3.3.12 OPA2388 双通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
      13. 3.3.13 INA181 26V 双向 350kHz 电流检测放大器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 其他硬件建议
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 升压级
      2. 4.2.2 双向直流/直流级
        1. 4.2.2.1 降压模式
        2. 4.2.2.2 升压模式
      3. 4.2.3 直流/交流级
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 升压转换器
        1. 4.3.1.1 开关节点波形
        2. 4.3.1.2 效率测量
        3. 4.3.1.3 GaN 结温测量
      2. 4.3.2 双向直流/直流转换器
        1. 4.3.2.1 降压模式
          1. 4.3.2.1.1 效率测量
          2. 4.3.2.1.2 GaN 结温测量
        2. 4.3.2.2 升压模式
          1. 4.3.2.2.1 效率测量
          2. 4.3.2.2.2 开关节点波形
          3. 4.3.2.2.3 GaN 结温测量
      3. 4.3.3 直流/交流转换器
        1. 4.3.3.1 效率测量
        2. 4.3.3.2 开关节点波形
        3. 4.3.3.3 总谐波失真比较
        4. 4.3.3.4 无功功率能力
        5. 4.3.3.5 GaN 结温测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

双向直流/直流转换器

图 1-4 展示了双向直流/直流转换器拓扑的方框图。在诸如串式转换器这样的非隔离式拓扑中,双向转换器可用于可能采用电池储能的系统。由于直流/直流转换器需要在一个方向上充当电池充电器(降压模式)并且需要对电池放电(升压模式),从而在直流链路上提供更高且稳定的输出电压,因此双向性是必要的。

TIDA-010938 双向直流/直流转换器方框图图 1-4 双向直流/直流转换器方框图

在升压模式下,由于该转换器通过直流链路为逆变器供电,因此放电功率限制为 4.6kW,限制是逆变器级的最大额定功率。根据电池电压,该值最高可达 30A。在降压模式下,也可以使用 30A 的充电电流来达到更高的功率级别。

在电流值为 30A 的情况下,仅单个 GaN FET 的传导损耗就可能非常高 (30×30×0.03 = 27W),这可能会导致 GaN 器件发热,而 GaN FET 的 RDS(on) 也会随温度的升高而增大,因而这会增加传导损耗。

为了减少器件过热以及因 FET 导通和开关损耗增大而导致功率损耗增加的这种影响,可以采用一种合理的设计来交错支路。在桥臂之间应用 360°/2 等于 180° 的相位差,以减少纹波电流,如图 1-5 所示。

TIDA-010938 标准化电流纹波与占空比间的关系图 1-5 标准化电流纹波与占空比间的关系

这种多相设计的两个相位都连接在输出节点上,因此每个相位的电感电流同时对输出电容器进行充电和放电,这取决于哪个相位处于活动状态(名为“L1 和 L2 电流”)。这种充放电会产生总输出电流(名为“输出电流”),其峰峰值较低,如图 1-6 所示。

TIDA-010938 输出电流波形图 1-6 输出电流波形

输出电容器中较小的纹波电流或交流电流会降低总输出电压纹波,从而减小将输出电压保持在公差范围内所需的电容量。在设计中添加额外的相位会降低流经去耦电容器的 RMS 输入电流,从而降低输入电压上的纹波。

分支的并联还有助于跨输出 EMI 滤波器实现两倍的开关频率,这有助于减小尺寸。对称交错涉及以相同频率切换不同部分,但会交错相位以控制噪声输出和纹波。两个分支需要相同的电流,从而产生 2 倍的输出电流,并且占空比是固定的,具体取决于电池电压和直流链路电压。此外,还会在半桥 FET 之间插入死区时间以避免电流路径短路,同时开关以互补方式进行切换。因此,这种设计的额定值可为升压级提供 4.6kW 的输出,并且能够在大约 330V 的电池电压下为电池充电,标称值可高达 10kW。每个交错级以 65kHz (F290039C) | 67kHz (F28P55X) 的频率进行切换,从而产生 130kHz (F290039C) | 134kHz (F28P55X) 的等效输出频率。