ZHCUBL4B December 2023 – February 2026
如图 3-9 所示,直流/交流级中存在多个无源器件。以下部分详细介绍了每个无源器件设计背后的理论。EMI 滤波器设计由两个升压电感器、两个共模扼流圈以及一个 CX 和 CY 安全电容器网络组成。
升压电感器的设计对于寻找可实现出色滤波器效率和极小滤波器体积的理想 EMI 滤波器至关重要。升压电感器的主要作用是滤除开关频率谐波,有必要牢记电流纹波的计算方式并选择能够承受计算得出的电流纹波的磁芯材料。升压电感器被进一步拆分,以便为各个开关节点提供更好的共模滤波能力和更好的滤波能力。
许多标准的发射屏蔽从 150kHz 开始;因此,选择低于 150kHz 的开关频率始终是一种很好的设计做法。在此设计中,为 H 桥双极和 HERIC 直流/交流拓扑选择 87kHz/89kHz 的开关频率。对于采用单极调制方案的 H 桥,根据拓扑定义,输出 EMI 滤波器处的开关频率效应会加倍。因此,采用了 43.5kHz/44.5kHz 的开关频率。通过选择 87kHz/89kHz 的工作频率,一次谐波不需要明显衰减,而只需要对二次谐波、三次谐波等后续谐波进行衰减。当具有 230VAC 输出时,为升压电感器选择 30% 的电流纹波系数。电感值通过方程式 16 计算得出。
计算出电感值等于 176μH。本设计选择 Bourns 145453,这是一款额定值为 87μH、20 RMS 的电感器。电感器在两个桥臂上进行拆分,以提供更好的共模能力。通常,升压电感器对差分和共模噪声有影响。
X 类 (CX) 和 Y 类 (CY) 电容器是经过安全认证的电容器,通常用于交流线路滤波应用,有助于尽可能减少产生的 EMI。此外,X 电容器连接在相线和中性线之间,以防止差模干扰,而 Y 电容器旨在滤除共模噪声。共模扼流圈可以使用共模噪声抑制功能。
CX 是连接在线间或相线到中性线之间的电容器。这些电容器的目的是衰减从直流/交流注入电网的差模噪声。这些电容器的值是在为电网提供的无功功率与差模衰减之间进行权衡的结果。默认情况下,注入电网的无功功率由方程式 17 得出。
在负载为 10% 时,功率因数设置为 0.9 (26°),这是一项要求。因此,可限制无功功率的数量,由方程式 18 给出。
最大电容值可根据方程式 17 和方程式 18 计算得出,结果等于 13.5μF。分别选择了两个值均为 4.7μF 的 CX 电容器。
有必要检测小的漏电流(通常为 5mA 至 30mA)并足够快 (< 30ms) 地断开,以防止器件损坏或触电。针对漏电流问题的某些标准规定,如果 100mA 的漏电流值持续长达 0.04s,采用无变压器逆变器的 PV 系统必须停止服务。当对地总电容为 13.6nF 时,通过 Y 电容的漏电流可以根据方程式 19 计算得出。
对于 230VRMS 的电网电压,该值为 0.98mA < 30mA,因此满足系统要求。
以下 EMI 滤波器旨在衰减注入电网的差模和共模噪声。可在共模和差模域中分析 EMI 滤波器。根据图 3-10 中所示的 EMI 滤波器,可以推导出等效共模和差模电路,分别如 a) 和 b) 部分所示,其中 Lσ 表示共模扼流圈的漏电感。
如表 3-4 中所示,计算直流和共模模式中所需的衰减并将其用于设计 EMI 滤波器。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| L1 | 87μH |
| CX1 | 4.7μF |
| Lcm1 | Lcm 4mH、Lσ 4μH |
| CX2 | 4.7μF |
| Lcm2 | Lcm 4mH、Lσ 4μH |
| CY2 | 6.8nF |
此 EMI 滤波器使用了两个 Bourns CMC (047708)。
在单相应用中,存在来自电网的电源纹波,并会导致直流链路上出现电压纹波。使用方程式 20 计算直流链路电容值。
在 4.6kW、400V 和 50Hz 工作条件下,计算出总电容为 800μF。为该应用选择了五个 ALH82(1)161DD600 器件。另请注意,通过电解电容器的纹波电流可由所用的电容器模型来处理。