ZHCUBL4B December 2023 – February 2026
采用单极调制方案时 H 桥开关节点的电压如图 4-16 所示。该图表明,即使开关速度为 60kV/μs,上升时间约为 25ns,也未检测到明显的过压。

采用双极调制方案时 H 桥开关节点电压的测量方式如图 4-17 所示。该图表明,即使开关速度为 60kV/μs,上升时间约为 25ns,也未检测到明显的过压。

HERIC 调制方案开关节点的电压如图 4-18 所示。从拓扑角度来看,在 HERIC 模式下,由于正半个周期和负半个周期中存在额外的零电压状态,FET 两端的电压也会减半。开关节点电压从 200V 上升到 400V。在这种情况下,另一个开关节点的电压范围为 0V 至 200V。